LTC1982
量产采用 SOT-23 封装的单通道和双通道微功率高端开关控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 无需外部组件
- 内部电压三倍器产生用于逻辑电平 FET 的高端栅极驱动电压
- 超低功率:
- 每个驱动器 10µA 的 ON 电流 (LTC1982)
- 20µA ON 电流 (LTC1981)
- <1µA 停机电流
- VCC 范围:1.8V 至 5V
- 在停机期间栅极驱动输出被驱动至地
- 栅极驱动输出在内部被箝位至 7.5V (最大值)
- “栅极驱动就绪” 输出 (LTC1981)
- 超小型应用电路
- 5 引脚 SOT-23 封装 (LTC1981)
- 6 引脚 SOT-23 封装 (LTC1982)
LTC®1981 / LTC1982 是低功率的独立型 N 沟道 MOSFET 驱动器。一个内部电压三倍器使得无需采用任何外部组件就能驱动栅极。内部调节电路允许静态电流在栅极充电完成时减小至每个驱动器 10µA (对于 LTC1981 为 20µA)。
低静态电流和低停机电流 (低于 1µA) 使这些器件非常适合于电池供电系统和其他供电功率受限的系统。其宽输入电压范围可适应多种电池 / 输入配置。
栅极驱动电压在内部箝位于 7.5V,从而为外部 MOSFET 栅极提供了保护作用。MOSFET 可以采用高端或低端模式进行驱动。
LTC1981 单通道驱动器版本还包括一个 “栅极驱动就绪” 引脚,并具有两倍于双通道驱动器 LTC1982 的驱动电流能力。
LTC1981 采用 5 引脚 SOT-23 封装。LTC1982 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 便携式 POS 终端
- 手持式电池供电设备
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1982ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC1982ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1982
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1982的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论