LTC1981

量产

采用 SOT-23 封装的单通道和双通道微功率高端开关控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需外部组件
  • 内部电压三倍器产生用于逻辑电平 FET 的高端栅极驱动电压
  • 超低功率:
    • 每个驱动器 10µA 的 ON 电流 (LTC1982)
    • 20µA ON 电流 (LTC1981)
    • <1µA 停机电流
  • VCC 范围:1.8V 至 5V
  • 在停机期间栅极驱动输出被驱动至地
  • 栅极驱动输出在内部被箝位至 7.5V (最大值)
  • “栅极驱动就绪” 输出 (LTC1981)
  • 超小型应用电路
  • 5 引脚 SOT-23 封装 (LTC1981)
  • 6 引脚 SOT-23 封装 (LTC1982)

LTC1981
采用 SOT-23 封装的单通道和双通道微功率高端开关控制器
Single High Side Switch Controller Dual High Side Switch Controller Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1981
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1981的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览