LTC1734L

量产

采用 ThinSOT 封装的锂离子线性电池充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
  • 可编程充电电流:50mA 至 180mA
  • 无需隔离二极管
  • 无需检测电阻器
  • 准确度为 1% 的预设置电压:4.2V
  • 充电电流监视器输出以用于终止充电
  • 移开输入电源可自动进入睡眠模式
  • 手动停机
  • 停机模式中的电池泄漏电流可忽略不计
  • 欠压闭锁
  • 过流 / 过热自保护
LTC1734L
采用 ThinSOT 封装的锂离子线性电池充电器
80mA Li-Ion Battery Charger PROG Pin Indicates Charge Status Product Package 1
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
  • LTC1734-4.1
  • LTC1734-4.2
  • LTC1734L-4.1
  • LTC1734L-4.2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1734L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览