LTC1556

量产

SIM 电源和电平变换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 升压 / 降压型充电泵可产生 5V
  • 输入电压范围:2.7V 至 10V
  • 输出电流:
    • 10mA (VIN > 2.7V)
    • 20mA (VIN > 3V)
  • 3V 至 5V 信号电平变换器
  • 在所有的 SIM 触针上均提供了 > 10kV ESD 防护等级
  • 短路和过热保护
  • 非常低的工作电流:60μA
  • 非常低的停机电流:< 1μA
  • 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
  • 可编程的 3V 或 5V 输出电压
  • 650kHz 开关频率
  • 辅助 4.3V LDO / 电源开关 (仅限 LTC1556)
  • 采用 16 引脚和 20 引脚窄体 SSOP 封装
LTC1556
SIM 电源和电平变换器
GSM Cellular Telephone SIM Interface Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览