LTC1502-3.3

量产

单节电池至 3.3V 稳压充电泵 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:0.9V 至 1.8V
  • 有保证的 0.9V 启动电压
  • 稳定的输出电压:3.3V ±4%
  • 输出电流:10mA (VIN ≥ 1V)
  • 无电感器
  • 停机模式把负载与 VIN 断接
  • 低工作电流:40μA
  • 低停机电流:5μA
  • 短路和过热保护
  • 应用电路可安放在 <0.125in2 的 PCB 面积之内
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装

LTC1502-3.3
单节电池至 3.3V 稳压充电泵 DC/DC 转换器
Single Cell to 3.3V DC/DC Converter Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2
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
工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1502-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC239A

LTC1502CMS8-3.3 | 单节电池输入、3.3V/10mA输出、无电感DC/DC转换器

产品详情

DC239A:LTC1502-3.3单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器演示板。

DC239A
LTC1502CMS8-3.3 | 单节电池输入、3.3V/10mA输出、无电感DC/DC转换器
DC239A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1502-3.3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览