LTC1345
量产单电源 V.35 收发器
- 产品模型
- 5
概述
- 单芯片可提供所有 V.35 差分时钟和数据信号
- 单 5V 工作电源运作
- 软件可选的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 配置
- 发送器和接收器可承受重复的 ± 10kV ESD 脉冲
- 关断方式将 ICC 降至 1µA (典型值)
- 10M 波特传送速率
- 当禁止、停机或断电时,发送器保持高阻抗
- 符合 CCITT V.35 规格
- 发送器设有短路保护措施
LTC®1345 是一个采用单 5V 电源来为 V.35 接口提供差分时钟和数据信号的单片收发器。与一个外部电阻终端网络和一个控制信号的 LT®1134A RS232 收发器配合,LTC1345 可形成一个采用单 5V 工作电源的完整低功耗 DTE 或 DCE V.35 接口端口。
LTC1345 具有三个电流输出差分发送器、三个差分接收器和一个电荷泵。该收发器可针对 DTE 或 DCE 操作进行配置,或采用两个选择引脚使之停机。在停机方式下,电源电流被减至 1µA。
该收发器操作可高达 10M 波特。所有的发送器均具备短路保护功能,而一个接收器输出使能引脚允许接收器输出被强制进入高阻抗状态。发送器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护功能。电荷泵通过采用三个外部 1µF 电容器以稳定一个 VEE 输出。
Applications
- 调制解调器
- 电信
- 数据路由器
参考资料
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1345CNW#PBF | 28-Lead PDIP (Wide 0.6 Inch) | ||
| LTC1345CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1345CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1345ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1345ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1345CNW#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1345CSW#PBF | 量产 | |
| LTC1345CSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1345ISW#PBF | 量产 | |
| LTC1345ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1345的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论