LTC1325

量产

微处理器控制型电池管理系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可在微处理器 (μP) 的控制下为镍镉 (NiCd) 电池、镍氢金属 (NiMH) 电池、锂
    离子电池或铅酸电池快速充电
  • 灵活的电流调节:
    • 具内置 PFET 驱动器的可编程 111kHz PWM 电流调节器
    • 用于和外部电流调节器或电流限制变压器结合使用的 PFET 电流选通
  • 放电模式
  • 使用内部 10 位 ADC 来测量电池电压、电池温度和环境温度
  • 电池电压、温度和充电时间故障保护
  • 内置电压调节器和可编程电池衰减器
  • 简单易用的三线式或四线式串行微处理器接口
  • 准确的电池电量测量功能
  • 宽电源范围: VDD = 4.5V 至 16V
  • 能够以高于 VDD 的电压为电池充电
  • 能够采用高于 VDD 的充电电源为电池充电
  • 数字输入引脚在停机模式中为高阻抗
LTC1325
微处理器控制型电池管理系统
Battery Charger for up to 8 NiCd or NiMH Cells Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1325的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览