LTC1255

量产

双通道、24V 高压侧 MOSFET 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 全面强化了 N 沟道功率 MOSFET
  • 12μA 待用电流
  • 可在 9V 至 24V 的电源电压范围内工作
  • 短路保护
  • 可容易地提供针对电源瞬变的保护
  • 受控接通和关断时间
  • 无外部充电泵组件
  • 可兼容标准逻辑器件系列
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装

LTC1255
双通道、24V 高压侧 MOSFET 驱动器
Dual 24V High-Side Switch with Overcurrent Protection Standby Supply Current Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1255
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览