ltc1177

过期

隔离式MOSFET驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

已停产:仅供信息参考。如需潜在替代产品,请联系ADI公司。

  • 符合UL1577标准,UL认证文件编号E151738
  • 无需辅助电源
  • 可驱动任何逻辑电平的FET
  • 低输入电流:典型值1mA(LTC1177-5);典型值2.5mA(LTC1177-12)
  • 典型导通时间1ms,典型关断时间1ms
  • 隔离电压 2500VRMS
  • 隔离输入与负载端的高压瞬变
  • 无抖动的洁净开关动作
  • 电流限制功能
  • 小型封装
ltc1177
隔离式MOSFET驱动器
Isolated High Side Switch Input vs Output Product Package 1 Product Package 2
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
LTC4440 量产 高速、高电压、高端栅极驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1177的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览