LT5514

量产

具有数字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出 IP3/100MHz:47dBm
  • 最大输出功率:21dBm
  • 带宽:LF 至 850MHz
  • 传播延迟:0.8ns
  • 最大增益:33dB
  • 噪声系数:7.3dB (最大增益)
  • 增益控制范围:22.5dB
  • 增益控制步进:1.5dB
  • 增益控制稳定时间:500ns
  • 输出噪声层:-134dBm/Hz (最大增益)
  • 反向隔离:-80dB
  • 单电源:4.75V 至 5.25V
  • 低功率模式
  • 停机模式
  • 使能/失效时间:1µs
  • 差分 I/O 接口
  • 20 引脚 TSSOP 封装
LT5514
具有数字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驱动器
Output IP3 vs Frequency (Standard Mode) Product Package 1
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
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 过期 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC550A

LT5514EFE | 高线性度可变增益IF放大器/ADC驱动器

产品详情

DC550A:具有数字控制增益的LT5514超低失真IF放大器/ADC驱动器演示板。

DC550A
LT5514EFE | 高线性度可变增益IF放大器/ADC驱动器
DC550A Demo Board DC550A Demo Board DC550A Demo Board DC550A Demo Board DC550A - Schematic

最新评论

近期浏览