ICL7663
量产可编程正电压稳压器
为LCD提供温补显示驱动电压
- 产品模型
- 6
概述
- 经过优化的替代方案!(请参阅“Maxim AdvantageTM”的第3页)。
- 输出电压精度:1% (ICL7663A)
- 整个温度范围内确保静态电流
- 改进了输出电压的温漂
- 40mA输出电流,具有限流功能
- 工作电压范围:1.5 V至16 V
- 可调输出电压
- 输入至输出电压降很低
- 单芯片低功耗CMOS设计
Maxim ICL7663是一款高效正电压稳压器,静态电流低于10μA。可使用两个外部电阻将输出电压设置为1.3-16V范围内的任意电压,输入电压范围为1.5-16V。ICL7663非常适合电池供电应用,具备低静态电流、40mA输出电流能力、低 VIN至VOUT 差分及逻辑输入电平关断控制。此外,ICL7663具有负温漂输出,适合为多路复用LCD显示系统产生温度补偿显示驱动电压。
Maxim ICL7663A是ICL7663的增强版,具有1%精度的基准电压,在大多数应用中无需调整输出电压。
ICL7663B是输入电压范围缩减版本,最大输入电压限制为10 V。
应用
- 手持式仪器仪表
- LCD显示模块和系统
- 寻呼机
- 远程数据采集器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ICL7663ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663ACSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663ACSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7663AESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7663AESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| ICL7663ACSA+ | 量产 | |
| ICL7663ACSA+T | 量产 | |
| ICL7663AESA+ | 量产 | |
| ICL7663AESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| ICL7663ACSA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ICL7663的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论