HMC7545

过期

14.2 Gbps异步4通道信号调理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 连续时间线性均衡器(CTLE),均衡性能高达18 dB
  • 带可编程阈值和迟滞的信号丢失(LOS)检测
  • 驱动器性能
    可编程差分摆幅: 400 mV p-p差分至900 mV p-p差分
    最高12 dB去加重的可编程驱动器输出
  • 电气设备空闲和接收机自动检测
  • 输出极性反转和自动输出静噪
  • 单电源((2.5 V或3.3 V)
  • 低功耗工作: 每通道80 mW
    各通道关断选项
  • 灵活的配置接口: 引脚绑定、双线式接口或EEPROM

HMC7545

14.2 Gbps异步4通道信号调理器

HMC7545 Functional Block Diagram
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
EVAL-HMC7545

HMC7545评估板

产品详情

系统设计人员可以使用HMC7545AB评估板通过图形用户界面评估性能和规格。 HMC7545AB采用单电源供电,GUI允许设计人员验证SAS/SATA和PCI Express所需的高接收CTLE均衡性能和传输去加重能力以及带外信号和接收检测功能。 本用户指南详细介绍了评估板和GUI。

EVAL-HMC7545
HMC7545评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7545的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览