HMC657-Die
量产
固定、15 dB无源衰减器芯片,DC - 50 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- 宽带宽: DC - 50 GHz
- 9款衰减器产品:
固定电平:0、2、3、4、6、10、15和20 dB - 功率处理: +25 dBm
- HMC651和HMC658
裸片尺寸:0.57 x 0.45 x 0.1 mm
- HMC650, HMC652, HMC653, HMC654, HMC655, HMC656和 HMC657
裸片尺寸: 0.42 x 0.45 x 0.1 mm
HMC650/651/652/653/654/655/656/657/658是一系列宽带固定值50 Ω匹配衰减器芯片,提供0、2、3、4、6、10、15和20 dB相对衰减电平。 这些无源旋转器和衰减器非常适合需要极端平坦衰减和出色的VSWR与频率关系的微带、混合及多芯片模块应用。
宽带衰减器采用低电感片内过孔,无需额外的接地连接。 HMC650至HMC658背面镀金,适合共晶或环氧树脂芯片贴装。 所有9款产品均可通过相应的产品型号单独购买,或购买HMC-DK006固定衰减器芯片设计套件(含10件)。
应用
- 光纤产品
- 微波无线电
- 军事和太空混合器件
- 测试与测量
- 科研仪器
- RF/微波电路原型制作
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC657 | DIE | ||
| HMC657-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC657-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论