DS8314

智能卡接口

功耗最低、功能完备的集成接口电路,用于SIM卡和微控制器智能卡

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
  • 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (IEC)保护
  • 待机模式下具有典型值小于10nA的超低电流损耗
  • 内部产生IC卡供电电压:
    • 5.0V ±5%,80mA (最大值)
    • 3.0V ±8%,65mA (最大值)
    • 1.8V ±10%,30mA (最大值)
  • 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和去激活
  • 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
  • 灵活产生卡时钟,支持外部晶振1、2、4、8分频
  • 大电流保护、短路保护以及过热保护
  • 低电流工作模式
DS8314
智能卡接口
DS8313、DS8314:典型应用电路
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
电平转换器和缓冲区 4
DS8007 量产 多协议双智能卡接口
DS8024 量产 智能卡接口
DS8023 量产 智能卡接口
DS8113 量产 智能卡接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS8314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览