DS2788
量产独立式电量计IC,提供LED显示驱动器
业内尺寸最小的独立式电量计,集成LED显示驱动器和按键输入,用于多节Li+电池
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 5个30mA开漏输出用于驱动LED电量显示器
- 去抖动电量计显示使能控制
- 内置电压检测增益设置电阻,省去了外部分压器
- FET驱动引脚只在电压测量期间开启分压器,节省功耗
- 高精度电压、温度、电流测量系统
- 高精度、具有高温度稳定性的内部时基
- 根据库伦计数、放电速率、温度和电池特性估计绝对和相对电量
- 精确的低电池电压报警检测
- 自动将库伦计数值和使用寿命估计备份到非易失(NV) EEPROM
- 具有增益和温度系数校准,允许采用低成本检测电阻
- 24字节电池/应用参数EEPROM
- 16字节用户EEPROM
- 唯一ID和多点1-Wire®接口
- 14引脚TSSOP封装
DS2788用于测量可充电锂离子(Li+)电池和Li+聚合物电池的电压、温度及电流,估算电池的可用电量。计算电量所需的电池包参数和应用参数存储在片上EEPROM。根据电量寄存器的内容,向主机报告在当前温度、放电速率、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。
LED显示驱动器和去抖动输入简化了电池容量的信息显示。LED引脚可以直接吸入电流,仅需一个电阻设置LED电流,从而节省了空间和成本。
应用
- 数码相机
- 电动自行车
- 电动车辆
- 电动工具
- 不间断电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS2788E+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS2788E+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DS2788E+ | 量产 | |
| DS2788E+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2788的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论