DS2778

量产

2节电池电量计,带FuelPack算法、保护器和SHA-1安全认证

业内尺寸最小的独立式、2节电池电量计,集成Li+电池保护电路和SHA-1鉴定

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高端nFET器件和保护电路
  • 精密的电压、温度和电流测量系统
  • 根据库仑计、放电速率、温度和电池特性估算剩余容量
  • 学习过程中估算电池老化
  • 采用低成本检流电阻
  • 可校准增益和温度系数
  • 可编程过压和过流门限
  • 采用SHA-1算法(DS2776/DS2778)进行电池包认证
  • 32字节参数EEPROM
  • 16字节用户EEPROM
  • 带有64位唯一ID的Maxim 1-Wire接口(DS2775/DS2776)
  • 具有64位唯一ID的2线接口(DS2777/DS2778)
  • 3mm x 5mm、14引脚TDFN无铅封装
DS2778
2节电池电量计,带FuelPack算法、保护器和SHA-1安全认证
DS2775、DS2776、DS2777、DS2778:典型应用电路
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
DS2775EVKIT

DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板

特性和优点

  • 演示DS2775–DS2778的性能,包括:
    • 估算Li+电池可用电量
    • 2节电池电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 采用SHA-1算法进行安全质询和响应认证(DS2776和DS2778)
    • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2775–DS2778评估板(EV kit)可方便地对提供保护电路和SHA-1认证选项的独立式、2节锂离子(Li+)电池电量计IC DS2775–DS2778进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ11电缆与PC连接。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2775–DS2778评估软件允许用户完全控制DS2775–DS2778的所有功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器、控制寄存器、对所有的监控参数进行实时更新,以及访问SHA-1功能。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2775–DS2778的精确参数测量能力。演示板将不断更新。

应用

  • 商用及军用无线通信设备
  • DSLR摄像机
  • 低成本笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • UMPC
  • 摄像机

DS2776EVKIT

DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板

特性和优点

  • 演示DS2775–DS2778的性能,包括:
    • 估算Li+电池可用电量
    • 2节电池电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 采用SHA-1算法进行安全质询和响应认证(DS2776和DS2778)
    • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2775–DS2778评估板(EV kit)可方便地对提供保护电路和SHA-1认证选项的独立式、2节锂离子(Li+)电池电量计IC DS2775–DS2778进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ11电缆与PC连接。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2775–DS2778评估软件允许用户完全控制DS2775–DS2778的所有功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器、控制寄存器、对所有的监控参数进行实时更新,以及访问SHA-1功能。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2775–DS2778的精确参数测量能力。演示板将不断更新。

应用

  • 商用及军用无线通信设备
  • DSLR摄像机
  • 低成本笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • UMPC
  • 摄像机

DS2777EVKIT

DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板

特性和优点

  • 演示DS2775–DS2778的性能,包括:
    • 估算Li+电池可用电量
    • 2节电池电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 采用SHA-1算法进行安全质询和响应认证(DS2776和DS2778)
    • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2775–DS2778评估板(EV kit)可方便地对提供保护电路和SHA-1认证选项的独立式、2节锂离子(Li+)电池电量计IC DS2775–DS2778进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ11电缆与PC连接。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2775–DS2778评估软件允许用户完全控制DS2775–DS2778的所有功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器、控制寄存器、对所有的监控参数进行实时更新,以及访问SHA-1功能。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2775–DS2778的精确参数测量能力。演示板将不断更新。

应用

  • 商用及军用无线通信设备
  • DSLR摄像机
  • 低成本笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • UMPC
  • 摄像机

DS2778EVKIT

DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板

特性和优点

  • 演示DS2775–DS2778的性能,包括:
    • 估算Li+电池可用电量
    • 2节电池电压测量
    • 电流测量
    • 电流累加
    • 温度测量
    • 信息存储
    • 识别
    • 过压/欠压保护
    • 过流/短路保护
    • 采用SHA-1算法进行安全质询和响应认证(DS2776和DS2778)
    • 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行

产品详情

DS2775–DS2778评估板(EV kit)可方便地对提供保护电路和SHA-1认证选项的独立式、2节锂离子(Li+)电池电量计IC DS2775–DS2778进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ11电缆与PC连接。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。

DS2775–DS2778评估软件允许用户完全控制DS2775–DS2778的所有功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器、控制寄存器、对所有的监控参数进行实时更新,以及访问SHA-1功能。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。

评估板电路能够演示DS2775–DS2778的精确参数测量能力。演示板将不断更新。

应用

  • 商用及军用无线通信设备
  • DSLR摄像机
  • 低成本笔记本电脑
  • 便携式医疗设备
  • UMPC
  • 摄像机

DS2775EVKIT
DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板
DS2776EVKIT
DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板
DS2777EVKIT
DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板
DS2778EVKIT
DS2775、DS2776、DS2777和DS2778评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2778的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览