DS2731

不推荐用于新设计

高速缓冲存储器电池备份管理IC

完备的高速缓冲存储器电池备份IC,可有效降低系统成本、减少元件数量,与当前方案相比具有更小的外形尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 锂化学电池充电池,采用CCCV充电
  • 可调节充电电流,最高可达1.5A DC
  • 可调节充电电压范围:3.8V至4.6V
  • 外部、内部热保护
  • 用于终止充电的定时器提供二次保护
  • LED指示输出
  • 掉电检测并在主电源和备份电池之间自动切换
  • 可调节的高效同步buck转换器,轻载时工作在跳脉冲模式
  • 放电模式下保持极低功耗
DS2731
高速缓冲存储器电池备份管理IC
DS2731:典型工作电路
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
DS2731EVKIT

DS2731评估板

特性和优点

  • 方便地连接电源和负载
  • LED指示充电状态
  • 自动选择电源
  • 电路板可适合各种电感尺寸
  • 经过验证的、紧凑的低成本PCB布局
  • 完全安装

产品详情

DS2731评估板(EV kit)用来演示DS2731电池备份电源管理IC的所有功能。该评估板包括经过组装和测试的PCB,用于方便地连接至电源和负载。三路电源—一路3.3V辅助电源、一路12V电源以及单节锂离子(Li+)电池—连接到DS2731评估板,为高效率、同步降压型调节器和电池充电器供电。该IC可为降压调节器自动选择最适合的电源。低电池电压门限、稳态充电电压和电流、安全充电定时器以及降压输出电压均可由电阻调节。

应用

  • RAID服务器存储卡

DS2731EVKIT
DS2731评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2731的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览