DS1862A

过期

XFP激光器控制和数字诊断IC

能够满足XFP MSA对于数字诊断、序列号ID、用户存储器的要求,适用于10Gbps光收发模块的激光器控制和监视(XFP)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全满足XFP MSA规范对数字诊断、序列号ID和用户存储器的要求
  • I²C兼容串行接口
  • 自动功率控制(APC)
  • 基于查找表的消光比控制
  • 7个监测通道用于数字诊断(5个基本通道 + 2个辅助通道)
  • 内部校准监测通道(温度、VCC2/3、偏置电流、发送和接收功率)
  • 可编程快速触发逻辑,用于快速关闭激光器输出,提供视觉保护
  • 可访问监测和ID信息
  • 可编程预警和报警门限
  • 工作在3.3V或5V电源
  • 5mm x 5mm、25焊球CSBGA封装
  • 内部或外部温度检测
  • 工作温度范围:-40°C至+100°C
  • 1路8位带缓冲的DAC输出
DS1862A
XFP激光器控制和数字诊断IC
DS1862A:典型工作电路
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
RF模拟变送器 1
MAX2504A 完备的蜂窝基带至RF发送器,带有PA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1862A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览