产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5V或3.3V上电复位
  • 真正的3V工作电源开关
  • 在3.8V (3.3V型号为2.6V)时,切换为电池工作
  • 尤其适合于设计双电源供电系统
  • 电源瞬变期间,复位输出有效
  • 在VCC返回容差范围后,复位输出继续保持350ms有效
  • 减少分立元件
  • 精密的温度补偿电压基准和电压检测
  • 8引脚DIP封装或节省空间的8引脚SO表贴封装
  • 低电流工作的CMOS复位输出
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 尤其适合于PIC微处理器应用
  • DS1836
    3.3V/5V微管理器
    DS1836:典型应用电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1836的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览