DS1834A
双路、经济型复位芯片,带有手动复位按钮
- 产品模型
- 6
概述
- 监控3.3V和5V电源
- 3.3V和5V上电和电源瞬变复位
- 提供用于手动复位控制的按钮开关
- 低电平有效推挽输出(DS1834)
- 低电平有效开漏输出(DS1834A)
- 高电平有效推挽输出(DS1834D)
- 从两个电源中的较高者获取内部电源
- 使用精密温度补偿基准电压源和传感器
- 电源恢复后保持高电平有效复位350ms
- 内部5kΩ上拉电阻
- 工作范围:
- 5V,容差为5%或10%
- 3.3V,容差为10%或20%
- −40°C至+85°C
带按钮的DS1834 Dual EconoReset可用于监控双电压系统中的电源并保护处理操作。它采用3伏或5伏输入中的较高者供电,监控两者是否存在超出公差的情况。当任一输入突破安全阈值时,DS1834就会启动复位。电源恢复后,它会自动重新启动处理器,并保持复位350ms以确保稳定。DS1834还会监控按钮输入以便进行外部覆盖。
使用引脚调整,可以分别为5V和3.V电源设置不同组合的电压复位容差:10%和10%、10%和20%以及5%和10%。DS1834A NMOS输出可通过电线连接至5伏或3伏电平并进行AND操作。DS1834和DS1834D具有CMOS输出以实现低电流操作。
DS1834适用于多电压微处理器系统和子系统,或者适用于与µP或核心逻辑工作电压不同的总线。通过集成特定应用所需的监控功能,DS1834增强了处理器的可靠性,同时显著节省了空间和成本。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1834AS+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834AS+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1834AU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1834S+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1834S+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1834AS+ | 量产 | |
| DS1834AS+T&R | 量产 | |
| DS1834S+ | 量产 | |
| DS1834S+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1834A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论