产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 停止并重新启动失控的微处理器
  • 在电源瞬变期间对微处理器进行限制
  • 发生电源故障后自动重启微处理器
  • 监控按钮的外部覆盖情况
  • 精度为5%、10%或20%(仅限3V)的微处理器电源监控
  • 无需分立元件
  • 20%容差,适用于3.0V系统
  • 与MAX823/24/25产品引脚和功能兼容
  • 低成本SOT-23-5封装
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
DS1819B
5V及3.3V MicroMonitor
DS1814、DS1819:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1819B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览