产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在电源失效之后,自动复位微处理器
  • 在VCC返回容差后,复位信号继续保持有效150ms
  • 减少所需的分立元件
  • 精确的温度补偿电压基准和电压检测器
  • 5%、10%、或20%精度的电源监视
  • 采用低成本TO-92或节省空间的表贴SOT23封装
  • 推挽式输出,低电流工作
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
DS1815
3.3V、经济型复位芯片,带有推挽输出
DS1815:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览