DS1811
量产5V、经济型复位芯片,带有漏极开路输出
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 用于电源故障检测的电压监控器
- 低电平有效复位
- 暂停150ms以确保稳定
- 具有内部5.5kΩ上拉电阻的高效开漏输出
- 静态电流:40µA(最大值)
- 工作范围:
- 5V,容差为5%、10%或15%
- −40°C至+85°C
DS1811 (5V)和DS1816 (3.3V) EconoResets是简单的三引脚电压监控器和上电复位电路,可在电源恢复到容差范围内后保持复位150ms以确保稳定。该电压监控器使用精密的温度基准电压源和比较器电路来检测超出容差的情况并生成低电平有效复位。
开漏输出具有一个内部5.5kΩ上拉电阻,用于有线AND电路。
EconoResets取代了分立元件并节省了空间,特别是采用新的SOT-23封装时。它们可以适用于任何需要可靠处理器运行的系统,特别是打印机、HVAC、能源管理、蜂窝电话、PDA和机顶盒等消费产品。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1811-10+ | TO92 | ||
| DS1811-10+T&R | TO92 | ||
| DS1811-5+ | TO92 | ||
| DS1811-5+T&R | TO92 | ||
| DS1811R-10+T&R | SOT_23 | ||
| DS1811R-10-U+ | SOT_23 | ||
| DS1811R-15+T&R | SOT_23 | ||
| DS1811R-15-U+ | SOT_23 | ||
| DS1811R-5+T&R | SOT_23 | ||
| DS1811R-5-U+ | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 22, 2020 - 1998N ASSEMBLY |
||
| DS1811-10+ | 量产 | |
| DS1811-5+ | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1998R1 ASSEMBLY |
||
| DS1811-10+T&R | 量产 | |
| DS1811-5+T&R | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS1811R-10+T&R | 量产 | |
| DS1811R-10-U+ | 量产 | |
| DS1811R-15+T&R | 量产 | |
| DS1811R-15-U+ | 量产 | |
| DS1811R-5+T&R | 量产 | |
| DS1811R-5-U+ | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS1811R-10-U+ | 量产 | |
| DS1811R-15-U+ | 量产 | |
| DS1811R-5-U+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS1811R-15-U+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1811的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论