产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 发生电源故障后自动重启微处理器
  • VCC返回到容差范围内的条件后保持复位150ms
  • 减少对分立元件的需求
  • 精密温度补偿基准电压源和电压传感器
  • 采用低成本TO-92或节省空间的表面贴装SOT-23封装
  • 推挽输出实现低电流操作
  • 工作温度:−40℃至+85℃
DS1810
5V、经济型复位芯片,带有推挽输出
DS1810:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览