ADXL346

量产

3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G超低功耗数字加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗:VS = 2.6 V(典型值)时,测量模式下低至23 μA,待机模式下低至0.2 μA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
     10位固定分辨率
     全分辨率,分辨率随g 范围提高而提高, ±16 g 时达到最高分辨率13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB 的比例系数)
  • 正在申请专利的嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可将主机处理器负荷降至较低
  • 单击/双击检测
  • 活动/非活动监控
  • 自由落体检测
  • 方向检测功能支持四位置和六位置同时检测
  • 电源和I/O电压范围:1.7 V至2.75 V
  • SPI(3线和4线)和I2C 数字接口
  • 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADXL346
3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G超低功耗数字加速度计
ADXL346 Functional Block Diagram ADXL346 Pin Configuration
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
ADXL345/6 Accelerometer FIFO Over-sampling Calculator

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADXL346Z-DB

ADXL346DB评估板

产品详情

ADXL346开发板是一款简单易用的工具,旨在通过提供立即可用的平台来支持数据采集和固件开发,从而缩短应用开发时间。 该开发板预配置为数据记录器,可用来收集数据,以便改进算法、调整阈值和熟悉加速度计数据。 它由两节AAA电池供电,完全不受限制,可无缝集成到便携应用中。 数据记录到MicroSD存储卡上,由此消除了存储容量限制,提高了操作系统灵活性。 数据以文本文件(.txt)保存,因此操作开发板或读取数据时不用安装任何软件。 随开发板提供一个2GB MicroSD卡和一个USB MicroSD读卡器。 此外,该板完全可编程,在其提供的硬件平台上不仅可进行应用硬件开发,而且还可同时进行固件测试。 通信和处理由基于ARM7的ADuC7024微控制器完成,而固件用C语言编写。 随板提供一条编程电缆,开发环境和头文件在本页上提供。 最后,该平台已经与应用固件一起进行测试,因此最终应用中可以复制该平台。 原理图和布局位于“支持文档”选项卡下,可以在应用中自由使用。 注意,该板不能显示实时数据。 欲对ADXL346进行实时评估,请参见“惯性传感器评估板”。 如需简单的ADXL346分线板,请参见EVAL-ADXL346Z

eval board
EVAL-ADXL346Z

ADXL346 分线板

产品详情

EVAL-ADXL346Z是一款简单的分线板,支持将ADXL346轻松连接到现有系统中。 ADXL346是一款数字输出型三轴加速度计,低功耗和多种内置特性使它适合各种应用。 EVAL-ADXL346Z的尺寸很小,对系统和加速度计的性能影响极小,因此它适合在现有系统中评估ADXL346。 注意,ADXL346必须通过SPI或I2C接口进行数字通信。 EVAL-ADXL346Z不含处理器,固件必须由用户在外部提供。 如需包含处理器的评估板,请参见EVAL-ADXL346Z-M和ADXL346Z-DB

eval board
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

eval board
EVAL-ADXL346-ISEB

ADXL346-ISEB Evaluation Board

特性和优点

  • Flexible inertial sensor evaluation platform
    • Single main board operates with interchangeable satellite boards
  • Separates DUT from controller for accurate environmental testing
  • Continuous stream to file data recording
  • Standard USB cable for power and communications
  • PC-based graphical user interface (GUI)
  • Fast, easy installation

产品详情

The iMEMS® ADXL346 inertial sensor evaluation system is an easy-to-use evaluation tool targeting bench or desktop characterization of Analog Devices, Inc., inertial sensor products. The system consists of the inertial sensor evaluation board (ISEB), or main board, and a satellite board for any Analog Devices inertial sensor product. The ISEB connects directly to a PC via an USB cable, with the USB connection providing both communications and power to the board. The ISEB is connected to the satellite board through a ribbon cable. This cable allows the satellite to be easily manipulated for testing or separately placed into an environmental chamber for temperature or humidity testing. Separating the boards mitigates corruption of data due to the temperature and humidity effects of other components.

The ISEB is an universal main board and is intended to be used with various satellites of Analog Devices inertial sensors, including analog and digital accelerometers, as well as gyroscopes. The different products are evaluated by means of separate GUIs that are customized for performance and characterization measurements relevant to the inertial sensor being evaluated.

The EVAL-ADXL346Z-M system contains the ISEB and the EVAL-ADXL346Z-S satellite. Also included is an USB A to Mini-B cable to connect the ISEB to a PC and an 18-inch, 20-pin ribbon cable to connect the ISEB to the satellite.

EVAL-ADXL346Z-DB
ADXL346DB评估板
EVAL-ADXL346Z
ADXL346 分线板
EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统
EVAL-ADXL346-ISEB
ADXL346-ISEB Evaluation Board

最新评论

近期浏览