ADSP-21837
预发布高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
- 产品模型
- 2
产品详情
系统特性
- SHARC-FX高性能浮点内核
- 256位向量大小
- 1 GHz内核频率下的峰值性能:24 GFLOPS、8 GMAC(32位浮点)、16 GMAC(16位定点)
- 带有ECC的64/512 kB L1指令/数据RAM
- 带有ECC的32/256 kB L1指令/数据缓存
- Arm Cortex-M33连接内核
- 400 MHz频率,具有奇偶校验保护的64/128 kB指令/数据RAM
- 存储器
- 具有专用内存、DMA和多通道支持的并行操作
- 高达16 Mb (2 MB)片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
- 一个与DDR3L SDRAM器件相连的3级(L3) 16位接口
- 板载加速器
- 两个FIR引擎(高达1 GHz,每周期4个抽头)
- 四个IIR引擎(高达1 GHz,每个双二阶滤波器6个周期)
- 安全性
- 加密硬件加速器
- 快速安全引导,支持IP保护
封装、主要外设和兼容性
- 17 mm × 17 mm、400 引脚 BGA_ED(间距 0.8 mm)、兼容RoHS标准
- 以太网、HyperBus、CAN-FD、HADC、I2C、ASRC/SPORT
- ADSP-2156x和ADSP-2159x布局兼容选项
ADSP-2183x/ADSP-SC83x数字信号处理器(DSP)属于 SHARC®-FX 系列产品。SHARC-FX内核采用单指令、多数据(SIMD)矢量浮点架构,在大多数组合下每个周期可以发出多达四个指令。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器内的SHARC-FX内核处理速度高达1 GHz,结合高达2 MB的L2内存,非常适用于低延迟应用。对于寻求增强连接选项(如以太网)的应用,除了SHARC-FX内核外,ADSP-SC834/SC835还搭载 Arm® Cortex®-M33。SHARC-FX系列的所有型号都配有板载IIR和FIR加速器以及用于C/C++编程的高效自动矢量化编译器。
SHARC-FX内核支持对高达256位的矢量中的所有数据类型进行标量和矢量运算,包括整数、定点、浮点、复数16位/32位定点和复数32位/64位浮点。每个周期允许进行八次32位浮点数乘法/累加运算,并且没有对齐限制。SHARC-FX内核还具有大型寄存器组(32个数据寄存器),从而减少了所需的堆栈保存和恢复操作。ADSP-2183x/ADSP-SC83x处理器的外设和系统架构与之前的SHARC处理器兼容,让应用程序移植变得轻而易举。
该系列处理器集成了一组业界出色的系统外设和内存,对于需要在一个集成封装中进行先进信号处理的应用来说,堪称首选平台。这些应用涵盖众多市场领域,包括汽车、专业音频和需要高性能浮点处理的工业应用。
应用
- 汽车:
- 音响主机和放大器的音频、ANC/RNC、数字驾驶舱、ICC、AEC/Mic波束成形、ADAS
- 消费电子:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
集成电路异常 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21837KBPZ10 | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) | ||
ADSP-21837KBPZ8 | 400-Ball BGA_ED (17mm x 17mm x 1.649mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
热模型 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21837的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论