ADN2873

不推荐用于新设计

3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SFP/SFF和SFF-8472 MSA兼容
  • 提供SFP参考设计
  • 数据速率:50 Mbps至4.25 Gbps
  • 自动平均功率控制
  • 输出上升/下降时间:60 ps(典型值)
  • 支持VCSEL、DFB和FP激光器
  • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN2873
3.3 V、50 Mbps至4.25 Gbps、单环路、激光二极管驱动器
ADN2873 Functional Block Diagram ADN2873 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2873
ADN2873 评估板

最新评论

近期浏览