ADN2526

不推荐用于新设计

11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.3 V工作电压
  • 工作速率最高达11.3 Gbps
  • 上升/下降时间:24 ps(典型值)
  • 输出传输线路采用完全后部端接
  • 驱动电阻为5 Ω至50 Ω的TOSA
  • 偏置电流范围:10 mA至100 mA
  • 差分调制电流范围:10 mA至80 mA
  • 电压输入控制偏置和调制电流
  • 数据输入灵敏度:150 mV峰峰值差分
  • 自动激光关断(ALS)
  • 交叉点调整(CPA)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADN2526
11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器
ADN2526 Functional Block Diagram ADN2526 Pin Configuration
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
EVAL-ADN2526
ADN2526评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2526的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览