ADM8697

最后购买期限

微处理器电源监控器,内置芯片使能信号、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出特性,功耗更低;ADM697的升级产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 备用电池开关:否
  • 电池备用标记:是
  • 芯片使能选通:是
  • 封装:DIP、SOIC、SOP
  • 复位阈值汇总:1.3V
  • 复位输出级:高电平有效/推挽、低电平有效/推挽
  • 最小复位超时(ms):35(可调)
  • 看门狗超时典型值(ms):100,1600(可调)

ADM8697
微处理器电源监控器,内置芯片使能信号、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出特性,功耗更低;ADM697的升级产品
ADM8697 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM8697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览