ADM698

最后购买期限

微处理器监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 出众的MAX698/MAX699升级产品
  • 保证RESET置位(VCC = 1 V)
  • 低电源电流:0.6 mA
  • 4.65 V精密电压监控器
  • 电源工作正常/复位时间延迟
  • 看门狗定时器
  • 元件数量极少
  • 可在整个温度范围内提供额定性能

ADM698
微处理器监控电路
ADM698/ADM699 Functional Block Diagram
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
ADM8699 最后购买期限 微处理器监控电路,内置看门狗功能、4.65 V阈值电压、低电源电流及低电平有效复位输出特性,ADM699的升级产品
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM698的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览