ADM696
最后购买期限微处理器电源监控器,内置备用电池切换、可调低压线路电压监控器、可调看门狗定时器、低压线路、电源故障功能及看门狗状态输出、100MA输出电流特性
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 出众的MAX696/MAX697升级产品
- 可以在整个温度范围内工作
- 可调低压线路电压监控器
- 电源工作正常/复位时间延迟
- 复位置位低至1 V VCC
- 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调
- 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用)
- 待机电流:600 nA
- 备用电池自动切换(ADM696)
- 芯片使能信号快速片内选通(ADM697)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
ADM696/ADM697监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。
ADM696/ADM697均采用16引脚DIP及小形集成封装,并提供以下功能:
ADM696/ADM697采用先进的外延CMOS工艺制造,集低功耗(5 mW)、极快芯片使能选通(5 ns)和高可靠性于一体。即使VCC低至1 V,仍能保证RESET置位。此外,电源切换电路经过特别设计,压降可降至较低,因而无需外部调整管也可以驱动最高达100 mA的输出电流。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM696ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM696ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM696SQ | 16-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM696ARZ | ||
| ADM696ARZ-REEL | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| ADM696SQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADM696SQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADM696SQ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM696ARZ | ||
| ADM696ARZ-REEL | ||
| ADM696SQ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADM8696 | 最后购买期限 | 微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM696的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论