ADM5180
过期适用于广泛数字通信系统的8通道差分线路接收器,数据速率最高可达200 k/Bs
Viewing:
产品详情
|
|
ADM5180是一款8通道差分线路接收器,适用于广泛的数字通信系统,数据速率最高可达200 kB/s。接受符合EIA标准232-E、422A和CCITT V.10、V.11、V.28、X.26及X.27的输入信号,并将其转换成TTL /CMOS输出信号电平。
ADM5180是UC5180C和NE5180两款器件出色的升级产品,采用先进的BiCMOS工艺制成,允许将高速双极性电路与低功耗CMOS相结合。结果使功耗降低至不到25 mW的水平。
其故障安全功能可在多种输入故障条件(如RS-422A和RS-423A定义)下确保输出状态已知。该故障安全功能由FS1和FS2控制,它们各自控制4个接收器。当FS = Low且故障条件为真时,输出被强制为低;当FS = High时,输出被强制为高。
该器件提供28引脚DIP和28引脚PLCC两种封装。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM5180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论