ADM2483
量产半双工、iCoupler隔离式RS-485收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 集成电气数据隔离的RS-485收发器
- 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:500 kbps
- 限摆率驱动器输出
- 低功耗工作:2.5 mA最大值
- 适用的工作电压(VDD1):5 V或3 V
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 真故障保护接收器输入
- 无震颤上电/关断保护
- 总线支持256个节点
- 热关断保护
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
- CSA元件验收通知5A
- IEC 609501 800 V rms(基本),400 V rms(加强)
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- VIORM(直流)= 1500 V直流
- CQC认证,符合GB4943.1-2011
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
ADM2483差分总线收发器是一款集成式电气隔离器件,设计用于平衡、多点总线传输线路的双向数据通信。它符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。该器件采用ADI公司的iCoupler技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用5 V电源供电。
ADM2483压摆率受限以减小端接不当传输线路的反射。受控的压摆率将数据速率限制在500 kbps。该器件的输入阻抗为96 kΩ,允许总线上最多连接256个收发器。其驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口。当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供的负载极小。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
接收器输入具有真故障安全特性,当输入开路或短路时,可确保接收器输出保持逻辑高电平。这样,通信开始之前以及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。
限流和热关断特性可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
- 低功耗RS-485/RS-422网络
- 隔离接口
- 楼宇控制网络
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 8
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM2483BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2483BRWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM2483BRWZ | 量产 | |
| ADM2483BRWZ-REEL | 量产 | |
|
11月 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM2483BRWZ | 量产 | |
| ADM2483BRWZ-REEL | 量产 | |
|
11月 19, 2013 - 13_0109 Notification of qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADM2483BRWZ | 量产 | |
| ADM2483BRWZ-REEL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM2483BRWZ | 量产 | |
| ADM2483BRWZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM2483BRWZ | 量产 | |
| ADM2483BRWZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADM2761E | 推荐用于新设计 | 配备 ±15 kV IEC ESD 的 5.7 kV RMS 隔离型、高工作电压 RS-485 接口收发器 |