ADM1810

最后购买期限

具有高/低电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用SOT-23封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠的低成本电压监控器,具有复位输出
  • 适合监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压
  • 复位阈值电平:4.62 V、4.35 V、3.06 V、2.88 V、2.55 V、2.31 V、2.18 V(典型值)
  • 提供高/低电平有效推挽输出选择(ADM1810、ADM1812、ADM1815、ADM1817)
  • 提供开漏输出选择(ADM1811、ADM1813、ADM1816、ADM1818)
  • 可以结合手动按钮产生复位信号(ADM1813、ADM1818)
  • 提供3引脚SOT-23和SC70封装
  • 微处理器系统初始化更安全

ADM1810
具有高/低电平有效推挽输出的微处理器监控电路,采用SOT-23封装
ADM1810/ADM1815 Functional Block Diagram ADM181x Pin Configuration ADM181x Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览