专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADM1185
量产四电压监控器和时序控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 采用2.7 V至5.5 V电源,通过VCC引脚供电
- 具有内部超时的逻辑内核提供电源时序控制和故障保护
- 利用分阻器可以对4路输入进行编程,以监控不同的电平
- 通过精度为0.8%的比较器监控4个电源
- 3 路开漏使能输出
- 开漏电源正常输出(PWRGD)
- 10引脚MSOP封装
ADM1185是一款集成式、4通道、电压监控和时序控制器件,采用2.7 V至5.5 V电源,通过VCC引脚供电。
四个精密比较器监控四个电压轨。所有比较器均有一个0.6 V基准电压源,最差精度为0.8%。VIN1、VIN2、VIN3和VIN4引脚外的电阻网络可设置受监控供电轨的跳变点。
数字内核则解读比较器输出的状态。
内部时间延迟可以用来控制由各输出先后启用的各电源的启动时序。同时还能检测超出范围的电源,进而禁用相应的输出。
ADM1185具有四路开漏输出。在典型配置中,用OUT1至OUT3实现电源使能,而PWRGD则为共用的电源正常信号输出,指示所有受监控电源的状态。
ADM1185采用10引脚超小型封装(MSOP)。
应用
数据手册, Rev. A, 11/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
评估设计文件 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1185ARMZ-1 | 10-Lead MSOP | ||
| ADM1185ARMZ-1REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 6, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| ADM1185ARMZ-1 | 量产 | |
| ADM1185ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADM1185ARMZ-1 | 量产 | |
| ADM1185ARMZ-1REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册