ADL8201

推荐用于新设计

直流至 30GHz 射频限幅器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带宽频率范围:直流至 30GHz
  • 插入损耗
    • 典型值 0.3dB,频率范围 0.01GHz 至 20GHz
    • 20GHz 至 30GHz 频段典型值为 0.7dB
  • 功率处理能力
    • 6GHz 频段典型连续波功率为 37dBm
    • >44dBm 脉冲功率,典型值可达 2GHz
  • 平坦泄漏
    • 典型值 17dBm,频率范围 0.01GHz 至 20GHz
    • 典型值 15dBm,频率范围 20GHz 至 30GHz
  • 恢复时间:<10ns
  • 扩展的工作温度范围:−55°C 至 +125°C
  • 符合 RoHS 标准,2mm × 2mm × 0.85mm,8 引脚 LFCSP
ADL8201
直流至 30GHz 射频限幅器
ADL8201 Functional Block Diagram ADL8201 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADL8201

评估 ADL8201 直流至 30GHz 射频限幅器

特性和优点

  • 4 层 Rogers RO4003C 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8201-EVALZ 是一块四层印刷电路板 (PCB),由 12mil 厚的 Rogers 4003C 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 62mil。ADL8201-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.92mm 母同轴连接器,相应的 RF 走线具有 50Ω 特性阻抗。ADL8201-EVALZ 装有适合在整个 −55°C 至 +125°C 工作温度范围内使用的组件,温度范围所属于 ADL8201。为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能,请参阅用户指南中的图 6 和表 1。

ADL8201-EVALZ 上的射频走线是 50Ω 接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

有关 ADL8201 的完整详细信息,请参阅 ADL8201 数据手册,在使用 ADL8201-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8201
评估 ADL8201 直流至 30GHz 射频限幅器
EVAL-ADL8201 Evaluation Board Angle View EVAL-ADL8201 Evaluation Board Top View EVAL-ADL8201 Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览