概览
优势和特点
- 4 层 Rogers RO4003C 和 Isola 370HR 评估板
- 端接型 2.92 mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADL8201-EVALZ 是一块四层印刷电路板 (PCB),由 12mil 厚的 Rogers 4003C 和 Isola 370HR 覆铜制成,标称厚度为 62mil。ADL8201-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.92mm 母同轴连接器,相应的 RF 走线具有 50Ω 特性阻抗。ADL8201-EVALZ 装有适合在整个 −55°C 至 +125°C 工作温度范围内使用的组件,温度范围所属于 ADL8201。为校准电路板的走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能,请参阅用户指南中的图 6 和表 1。
ADL8201-EVALZ 上的射频走线是 50Ω 接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。
有关 ADL8201 的完整详细信息,请参阅 ADL8201 数据手册,在使用 ADL8201-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
所需设备
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- RF 网络分析器
文档
-
EVAL-ADL8201 User Guide: Evaluating the ADL8201 DC to 30GHz, RF Limiter (Rev. 0)2026/1/13PDF875 KB
-
EVAL-ADL8201 - Gerber Files2026/1/13ZIP1 MB