ADL8105

推荐用于新设计

GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5 GHz至20 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单正电源(自偏置)
  • 增益:27 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • OP1dB:18 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • OIP3:30.5 dBm(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • 噪声系数:1.8 dB(典型值,12 GHz至17 GHz时)
  • 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装

ADL8105是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为5 GHz至20 GHz。

在12 GHz至17 GHz范围内,ADL8105提供27 dB典型增益、1.8 dB典型噪声系数和30.5 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3)以及高达20.5 dBm的饱和输出功率(PSAT),采用5 V电源电压时功耗仅为90 mA。可通过牺牲OIP3和输出功率(POUT)来降低功耗。ADL8105还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使其非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。

ADL8105采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP封装。

应用

  • 电信
  • 卫星通信
  • 军用雷达
  • 气象雷达
  • 电子战
  • 仪器仪表

ADL8105
GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,5 GHz至20 GHz
ADL8105 Functional Block Diagram ADL8105 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADL8105

评估ADL8105宽带高线性低噪声放大器,5 GHz-20GHz

特性和优点

  • 4 层Rogers 4350B和Isola 370HR评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8105-EVALZ由用10 mil厚的Rogers 4350B和Isola 370HR铜箔制成的 4 层印刷电路板(PCB)组成,形成 62 毫米的标称厚度。ADL8105-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8105-EVALZ 装有适合在 ADL8105 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。

连接 ADL8105-EVALZ 的接地路径和VDD引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器、GND和VDD。​随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问RBIAS 引脚(测试点位置见图 5)。

ADL8105-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8105-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8105 的完整详细信息,请参阅 ADL8105 数据手册,在使用 ADL8105-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADMX7103

ADMX7103-EBZ:6G FR3 无线电前端

特性和优点

  • FR3 TX 和 RX 射频前端板
  • 射频载波频率范围为 6GHz 至 18GHz
  • 电源管理和偏置
  • 4GHz iBW(启用可调滤波器)
  • EVM < −50 dB
  • 高动态范围
  • 可通过 SPI 接口进行编程
  • TX P1dB:27dBm
  • TX LO 抵消能力
  • 接收噪声系数:12GHz 时为 3.5dB
  • 用于抑制杂散信号的可调滤波器
  • 使用温度传感器进行校准

产品详情

ADMX7103-EBZ 是一款 6G、频率范围 3 (FR3) 的射频前端 (RFFE) 参考设计,支持 6GHz 至 18GHz 的频率和高达 4GHz 的瞬时带宽。FR3 RFFE 包括用于信号生成和频谱分析应用的发射 (TX) 和接收 (RX) 模式。每个 TX 和 RX 路径都有专用的本地振荡器 (LO) 输入,以支持时分双工 (TDD) 和频分双工 (FDD) 操作。该设计支持 5G 和 6G 信号生成以及频谱分析仪/解调器。TX 输入和 RX 输出提供同相/正交 (I/Q) 中频 (IF) 端口。

EVAL-ADL8105
评估ADL8105宽带高线性低噪声放大器,5 GHz-20GHz
ADL8105 Evaluation Board - Angle ADL8105 Evaluation Board - Top ADL8105 Evaluation Board - Bottom
EVAL-ADMX7103
ADMX7103-EBZ:6G FR3 无线电前端
EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Angle View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Top View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8105的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览