ADE9113
量产带 SPI 接口的隔离式 Σ-Δ ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 2 (ADE9112) 或 3 (ADE9113) 通道隔离、同步采样 Σ-Δ ADC,带集成的 isoPower、隔离式 DC/DC 转换器
- 3 (ADE9103) 通道非隔离同时采样 Σ-Δ ADC
- 同步多个 ADE9103/ADE9112/ADE9113 套件
- 具有双向 CRC 和菊花链功能的 4 线 SPI
- 唯一 SPI 可读零件 ID 寄存器
- 多达 4 个 ADE9103/ADE9112/ADE9113 套件用单个晶体或外部时钟计时
- IRQ 硬件引脚和寄存器用于故障检测和实现稳健性
- 高达 32 kSPS 的采样率
- 高达 95 dB 的 SNR
- 电流通道的峰值模拟输入电压范围:±31.25 mV
- 电压通道的峰值单端模拟输入电压范围:±500 mV
- 内部电压基准温度系数:<13 ppm/°C(典型值)
- ADC 失调漂移:<2 nV/°C(典型值)
- 适用于交流和直流测量系统
- 适用于隔离和非隔离式测量的 3.3 V 单电源
- 28 引脚、宽体、细间距 SOIC 小型封装,爬电距离为 8.3 mm
- 温度范围:−40°C 至 +125°C
- 符合 CISPR 32 B 类射频辐射标准
- ADE9112 和 ADE9113 安全法规认证
- 符合 IEC 60747-17 合规证书
- 5000 V RMS 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- 符合 IEC 61010-1 和 IEC 62368-1
ADE9103/ADE9112/ADE9113 是精密同步采样 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),适用于基于分流的直流和多相电能计量应用。ADE9113 集成了经过安全认证的信号和电源电气隔离,具有三个同时采样的全差分 24 位 Σ-Δ ADC 通道。ADE9112 具有两个全差分 Σ-Δ ADC 通道,适用于仅需要单个电压通道的隔离应用。ADE9103 是一款非隔离式 3 通道 Σ-Δ ADC,适用于不需要隔离的应用,例如中性测量。ADE9103/ADE9112/ADE9113 均包含一个高增益电流通道,最适合与分流电阻一起用作电流传感器。可同步多个 ADE9103/ADE9112/ ADE9113 套件,以便同时采样和提供相干输出。
在 4 kSPS 的采样率下,电流通道 ADC 提供 86 dBFS 的信噪比 (SNR),超过 1.65 kHz 的信号带宽和 13 ppm/°C 的典型增益漂移,使精度可以达到 0.2 类。电压 ADC 在相同的采样率和带宽下提供 91 dBFS 的 SNR。电流通道(IP 和 IM)的高增益有助于使用较低电阻的分流器,以减少因发热而产生的损耗。2 nV/°C 的低失调漂移提供直流计量所需的性能。
ADE9103/ADE9112/ADE9113 可节省系统成本并提高可靠性。主要 ADE9103/ADE9112/ADE9113 使用单个晶体可驱动最多三个额外的 ADE9103/ADE9112/ADE9113 的时钟。双向串行端口接口 (SPI) 支持菊花链功能,允许访问所有寄存器,同时减少所需的微控制器引脚数。28 引脚 SOIC_W_FP 支持更紧凑的布局。通过双向循环冗余校验 (CRC) 确保有效的数据传输,并且 IRQ 引脚会向系统发出严重故障警报。在添加了高压电容器的 2 层印刷电路板 (PCB) 上以及在具有内部拼接电容器的 4 层 PCB 上,ADE9112 和 ADE9113 通过了 CISPR 32 B 类辐射认证。
应用
- 基于分流的多相仪表
- 电动汽车供电设备
- 直流电表
- 电能质量监控
- 太阳能反相器
- 过程监控
- 保护设备
- 隔离式传感器接口
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 2
器件驱动器 2
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE9113ARNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
| ADE9113ARNZ-REEL | SOIC_W_SP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Example code and PC-based GUI
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
| MAX17554 | 量产 | 集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器 |
| MAX17555 | 推荐用于新设计 | 集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器 |
|
LT8604/ LT8604C |
高效42V/120mA同步降压 | |
| 模数转换器(ADC) 2 | ||
| ADEMA124 | 推荐用于新设计 | 4 通道和 7 通道 ΣΔ ADC 同时采样,使用 SPI |
| ADEMA127 | 推荐用于新设计 | 4 通道和 7 通道 ΣΔ ADC 同时采样,使用 SPI |
| 线性稳压器 3 | ||
| ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
| ADP7112 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9113的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论