ADD5201

最后购买期限

适合LCD背光应用的高效8串白光LED驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
    -- 集成50 V MOSFET,2.9 A限流峰值
    -- 输入电压范围:6 V至21 V
    -- 最大输出可调电压高达45 V
  • 可调工作频率范围:350 kHz至1 MHz
  • 升压转换器内置软启动功能
  • 最多驱动8个LED电流源
    -- 可调LED电流,每个通道最高可达30 mA
    -- 通过裕量控制实现较高效率
    -- 可调输出调光频率:200 Hz至10 kHz
    -- LED开路/短路故障保护
  • 其他LED电流
    -- 可选亮度控制接口模式
    -- PWM输入
    -- SMBus串行接口
  • 可选调光控制
    -- 8位分辨率的固定延迟PWM调光控制
    -- 8位分辨率的无延迟PWM调光控制
    -- 8位分辨率的相移PWM调光控制
  • 可选调光控制
    -- 直接PWM调光控制
    -- 8位分辨率的直流调光模式
  • 通用特性
    -- 热关断
    -- 欠压闭锁
    -- 28引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装

ADD5201
适合LCD背光应用的高效8串白光LED驱动器
ADD5201 Functional Block Diagram ADD5201 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADD5203

ADD5201/ADD5203 评估板

特性和优点

集成感性升压转换器的LED驱动器
  • 集成50 V MOSFET,2.9 A限流峰值
  • 输入电压范围:6 V至21 V(使用外部齐纳二极管可轻松提高)。
  • 可调工作频率范围:350 kHz至1 MHz
  • 内置软启动
  • 可编程过压保护可达47.5V
  • 轻松集成电流吸收器,用于最高240 mA的总LED电流。
  • 关断Iq:40 μA(典型值)
最多驱动8个LED电流串
  • 可调LED电流,每个通道最高可达30 mA
  • 匹配:± 1.5%,精度:± 3%
  • 内置PWM输入的直流电平亮度控制
  • 通过裕量控制实现最高效率
  • LED开路故障保护
多种调光方法
  • PWM输入控制或SMBus数字输入
  • 8位分辨率的固定延迟PWM调光
  • 8位分辨率的无延迟PWM调光
  • 直接PWM调光控制
  • 8位分辨率的直流调光
  • 8位分辨率的相移PWM调光
  • (仅ADD5201)
全面的故障保护
  • 开路LED保护
  • 短路LED保护
  • 过压保护
  • 热关断
  • 欠压闭锁(UVLO)

产品详情

ADD5203CP-EVALZ是ADD5201/3驱动器板和8通道LED板。

ADD5203EB-EVALZ仅是ADD5201/3驱动器板。

EVAL-ADD5203
ADD5201/ADD5203 评估板
Eval_ADD5201_ADD5203

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADD5201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览