ADBMS6842
推荐用于新设计多节电池监控器
- 产品模型
- 1
概述
- 同时连续测量电池电压
- 24通道(ADBMS6840)
- 18通道(ADBMS6842)
- 16通道(ADBMS6843)
- 电化学阻抗谱
- 具有每通道可编程脉宽调制控制的无源电池平衡
- 每个通道可配置数字低通滤波器
- 双向 isoSPI 接口
- 2 Mbps 隔离串行通信
- 使用单根双绞线电缆
- 低 EMI 易感性和辐射
- 电容或变压器耦合
- 集成降压 DC/DC 稳压器,带有内部低电阻功率 MOSFET
- 低功耗电池监控模式
- 母线旁路和测量支持
- 14 个引脚可配置为模拟输入或数字 I/O 可配置为 I2C 或 SPI 端口
- 2 个专用于模拟输入的额外引脚
- 最大使用寿命 TME < 3 mV(在整个温度和电压范围内)
- 睡眠状态电源电流为 7 μA
- 测量状态下功耗降低高达 1W
- 72/88 引脚侧面可焊接封装,带裸露焊盘
- 符合 AEC-Q100
- ISO 26262 生命周期、汽车安全完整性等级能力(ASIL D)
ADBMS6840/ADBMS6842/ADBMS6843(ADBMS 电池监测器)是一系列多电池监测器,可测量 16、18 或 24 个串联电池单元。
使用一组模拟数字转换器 (ADC) 同时测量所有电池电压(每个电池一个)。每个通道包括一个可编程数字低通滤波器。第二组类似的模数转换器提供密切相关的测量,以确保满足安全标准所需的冗余测量能力。ADBMS 电池单元监控器可使用专用引脚绕过母线。在每个通道上支持直接测量负母线电压。
该套件具有双向隔离串行端口接口 (isoSPI),可通过简单的双绞线电缆实现高速、抗射频通信。使用 isoSPI 接口,多个 ADBMS 电池监视器可以菊花链配置连接到 BMS 控制器,从而能够同时监视长串联、高压电池单元。使用双向功能,菊花链还可以配置为提供通信冗余,以防止链中的电缆断裂。
该器件支持内部和外部被动电池平衡,具有单独可编程的脉冲宽度调制 (PWM) 控制。ADBMS 电池监测器直接从待测电池获取电源,采用降压型 DC/DC 或线性稳压器。使用集成的 DC/DC 调节器可使测量状态下的功耗显著降低高达 1W。当处于休眠状态时,该套件消耗 7 μA 电流,从而最大限度地减少电池堆的放电。在整个工作温度和电压范围内,该套件终身总测量误差 (TME) 小于 3 mV。
应用
- 电动车辆和混合动力车辆
- 备用电池系统
- 电网储能
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADBMS6842WCCSZ | 72-Lead LFCSP (10mm x 10mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 8, 2025 - 24_0274 Product Information Notice for ADBMS68XX Data Sheet Improvement |
||
| ADBMS6842WCCSZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论