ADBMS6837

推荐用于新设计

多节电池监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 同时连续测量电池电压
    • 24 通道(ADBMS6834)
    • 18 通道(ADBMS6836)
    • 16 通道(ADBMS6837)
  • 具有每通道可编程脉宽调制控制的无源电池平衡
  • 每个通道可配置数字低通滤波器
  • 双向 isoSPI 接口
  • 2 Mbps 隔离串行通信
  • 使用单根双绞线电缆
  • 低 EMI 易感性和辐射
  • 电容或变压器耦合
  • 集成降压 DC/DC 稳压器,带有内部低电阻功率 MOSFET
  • 低功耗电池监控模式
  • 母线旁路和测量支持
  • 14 个引脚可配置为模拟输入或数字 I/O
  • 可配置为 I2C 或 SPI 端口
  • 2 个专用于模拟输入的额外引脚
  • 72/88 引脚侧面可焊接封装,带裸露焊盘
  • 最大终身 TME < 3 mV(在整个温度和电压范围内)
  • 睡眠状态电源电流为 7 μA
  • 测量状态下功耗降低高达 1W
  • 72/88 引脚侧面可焊接封装,带裸露焊盘
  • 符合 AEC-Q100
  • ISO 26262 生命周期、汽车安全完整性等级能力(ASIL D)
ADBMS6837
多节电池监控器
adbms683x
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS6837的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览