ADBMS2962

推荐用于新设计

电池组和链路监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电池组电流测量
    • 缓冲模拟输入
    • 连续运行选项
    • 适用于库仑计数的损耗测量
    • 1 ms 更新率
    • 最大增益误差为 ±0.1%
    • ±1 μV 最大偏移
    • 冗余实现
  • 电池组电压测量
    • 缓冲模拟输入
    • 与电流测量同步
    • 差分和单端模式
    • 冗余实现
  • 最多 20 个电压测量通道
    • 缓冲模拟输入
    • 按需运行
    • 差分和单端模式
    • 冗余实现
    • 内置外部参考
    • 真比率测量
  • 过流检测
    • 多数表决的三倍冗余
    • PWM 输出选项
  • 内置 isoSPI™ 接口
    • 2Mbps 隔离式串行通信
    • 电容器或变压器耦合
    • 菊花链选项
    • 4 线 SPI 选项
  • 通用数字 IO
    • 六个通用输出(GPO)
    • 双阈值回读 GPO
    • 可配置为 I2C 或 SPI 控制器的四个 GPIO
  • 48 引脚侧可焊接 QFN 封装
  • 符合 AEC-Q100
  • 专为 ISO 26262 应用而开发,适用于汽车安全完整性等级能力 D (ASIL D)
ADBMS2962
电池组和链路监视器
ADBMS2960-2961-2962 Functional Block Diagram
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
ADBMS2952 推荐用于新设计 电池组监控器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBMS2962的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览