ADAQ23878

推荐用于新设计

18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 具有信号缩放功能的集成式全差分 ADC 驱动器
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制
  • 单端到差分转换
  • 具有超量程的引脚可选输入范围
    • 具有 4.096 V REFBUF 的输入范围:±10 V, ±5 V, ±4.096 V, ±2.5 V, 和 ±1.5 V
  • 增益/衰减选项:0.37、0.73、0.87、1.38 和 2.25
    • 关键的无源元件
    • 用于 FDA 的 0.005% 精密匹配电阻器阵列
  • 9 mm × 9 mm,0.8 mm 间距,100 球 CSP_BGA 封装
    • 2.5× 尺寸缩小与离散解决方案
  • 低功耗,动态功耗调节,节电模式
    • 15 MSPS 时为 143 mW(典型值)
  • 吞吐量:15 MSPS,无流水线延迟
  • INL 误差:±3.1 ppm(典型值),±6.2 ppm(最大值)
    • (增益 = 0.73, 增益 = 0.87, 增益 = 1.38, 增益 = 2.25)
  • SINAD:20 kHz 时为 90.4 dB(典型值)(增益 = 0.73)
  • 总谐波失真:1 kHz 时为 −117 dB(典型值),100 kHz 时为 −110 dB(增益 = 0.73)
  • 增益误差:±0.005% Fs(典型值)
  • 增益误差漂移:±0.13 ppm/°C (典型值)
  • 具有 VCMO 生成功能的板载基准电压源缓冲区
  • 串行 LVDS 接口
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +85°C

ADAQ23878是一款高精度、高速μModule®数据采集解决方案,通过将设计人员选择、优化和布局器件的重任移交给器件来缩短开发高精度测量系统的开发周期。

ADAQ23878采用系统级封装(SIP)技术,通过将多个常用的信号处理和调节块集成到单个器件(包括低噪声全差分ADC驱动器(FDA)、稳定的基准电压源缓冲器和高速18位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC)中来减少终端系统所含的器件数量。

ADAQ23878也集成采用ADI公司的iPassive®技术、具备出色的匹配和偏移特征的关键无源器件,以尽可能减少与温度相关的误差源,并提供优化性能。ADC驱动器级的快速建立和SAR ADC的零延迟特性为高通道数复用信号链架构和控制回路应用提供了一种独特的解决方案。

9 mm × 9 mm小尺寸BGA封装帮助进一步减小小型仪器仪表的体积,且不会减弱其性能。系统集成解决了诸多设计挑战,但器件仍可以灵活提供可配置的ADC驱动器反馈回路,以调节增益或衰减,以及全差分或单端到差分输入。可以执行单个5 V电源操作,同时发挥器件的优化性能。

ADAQ23878采用串行低压差模信号(LVDS)数字接口,提供单路或双路输出模式,让用户能够优化每个应用的接口数据速率。ADAQ23878的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 硬件在环(HiL)
  • 功率分析仪
  • 非破坏性试验(声频发射)
  • 质谱测定
  • 行波故障测距
  • 医疗成像与仪器仪表

ADAQ23878
18位,15 MSPS,μModule数据采集解决方案
ADAQ23878 Functional Block Diagram ADAQ23878 Pin Configuration ADAQ23878 CutAway
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
LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADAQ23878

LTPowerPlanner 1

IBIS 模型 1

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADAQ23878

评估ADAQ23878 18位、15 MSPS、μModule数据采集解决方案

特性和优点

  • ADAQ23878 15 MSPS、18 位 μModule 评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23878FMCZ 评估板(参见用户指南中的图 1)可简化对 ADAQ23878 15 MSPS、18 位、高速、精密μModule® 数据采集解决方案的评估。EVAL-ADAQ23878FMCZ 展示了 ADAQ23878 μModule 的性能,是适用于各种应用的多功能工具。

ADAQ23878 μModule 将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,该套件包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压源缓冲区、高分辨率、18 位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC 以及实现最佳性能所需的关键无源元件。ADAQ23878 数据手册中提供了该产品的完整描述,使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时必须查阅该数据手册。

EVAL-ADAQ23878FMCZ 通过 160 引脚的连接器与高速系统演示平台 (SDP) SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 相连,如用户指南中的图 2 所示。

有关 ADAQ23878 的完整详细信息,请参阅 ADAQ23878 数据手册,在使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADAQ23878
评估ADAQ23878 18位、15 MSPS、μModule数据采集解决方案
ADAQ2387x Evaluation Board - Angle ADAQ2387x Evaluation Board - Top View ADAQ2387x Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ23878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览