ADA4620-2

推荐用于新设计

具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低失调电压:±30 μV 典型值
  • 低失调电压漂移:±0.32 μV/°C 典型值
  • 低输入偏置电流:±0.8 pA 典型值, ±5 pA 最大值
  • 低 1/f 噪声:225 nV p-p,0.1 Hz 至 10 Hz 典型值
  • 电压噪声密度:1 kHz 典型值时,为 5.1 nV/√Hz
  • 增益带宽积:16 MHz 典型值
  • 压摆率:32V/μs (典型值)
  • 低 THD + N:1 kHz 典型值时,为 −148 dB
  • 低电源电流:每个放大器 1.3 mA(典型值)
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:4.5 V 至 36 V
    • 双电源:±2.25 V 至 ±18 V
  • 无相位反转
  • 单位增益稳定
  • 扩展的高输入共模范围
    • (V+) − 4.4V < VCM ≤ (V+)
  • 多渠道选择:
    • ADA4620-1 单通道
    • ADA4620-2 双通道

ADA4620-1 和 ADA4620-2 是 36 V、精密、低噪声、低失调漂移的结型场效应管运算放大器。这些部件在速度、扩展的工作范围和温度下,提供了顶级精度参数组合。ADA4620 是高直流精度和交流性能的理想选择。这些规格使 ADA4620 成为数据采集 (DAQ) 系统中前端放大器或高输入阻抗 TIA 电路的最佳选择。

ADA4620 每个放大器的电源电流仅为 1.3 mA,但增益带宽积为 16.5 MHz,压摆率为 32 V/μs,宽带噪声为 5.1 nV/√Hz,0.1 Hz 至 10 Hz 噪声为 225 nV p-p。输入电压范围包括负电源,输出为轨到轨摆动。

ADA4620 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,双电源供电范围为 ±2.25 V 至 ±18 V,单电源供电范围为 +4.5 V 至 +36 V。ADA4620- 1 和 ADA4620-2 采用 8 引脚 SOIC_N 封装。

应用

  • 跨阻放大器
  • 电子测试与测量 
  • 科学和现场仪器 
  • 半导体测试 
  • 数据采集系统
  • 高阻抗传感器

ADA4620-2
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4620-2 Chip ADA4620-1/ADA4620-2 Typical Application Diagram ADA4620-2 Pin Configuration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
ADP5070 量产

具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器

线性稳压器 3
LT3032 推荐用于新设计 双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
LT3093 推荐用于新设计 –20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器
LT3042 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4620-2

评估 ADA4620-2 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz JFET 运算放大器

特性和优点

  • 适用于 ADA4620-2 的功能完备的评估板
  • 支持快速原型设计
  • 提供用户定义的电路配置
  • 为光电二极管提供占用空间,以便进行快速评估
  • 边缘安装连接器和测试点配置

产品详情

EVAL-ADA4620-2ARZ 是专为 ADA4620-2 设计的评估板,ADA4620-2 是一款 36 V、精密、低噪声、低失调漂移、JFET 运算放大器,采用 8 引脚 SOIC 封装。ADA4620-2 在该板上预先配置为单位增益跟随缓冲器。该四层评估板在输入和输出端均包含边缘安装的超小型 A 版 (SMA) 连接器,方便有效连接测试和测量设备或外部电路。

评估板的接地平面、元件放置和电源去耦都经过优化,以实现最大的电路灵活性和性能。

此外,该评估板还具有各种未安装的电阻器和电容器焊盘,为有源环路滤波器、跨阻放大器 (TIA) 和电荷放大器等各种应用电路和配置提供了多种选择和广泛的灵活性。此外,还利用测试点和终端安装的 SMA 连接器组合进行输入、输出和信号测量。

评估板包括光电二极管封装规定,便于轻松配置 TIA。此外,评估板还提供构建各种类型滤波器的规定。要选择特定的组件值和设计过滤器,请参阅 https://tools.analog.com/en/filterwizard。

ADA4620-2 数据手册涵盖规格、器件操作细节以及应用电路配置和指导。请参阅本用户指南的数据手册,以便更好地了解该套件操作,尤其是首次启动评估板时。

EVAL-ADA4620-2
评估 ADA4620-2 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz JFET 运算放大器
EVAL-ADA4620-2 Board Photo Angle View EVAL-ADA4620-2 Board Photo Top View EVAL-ADA4620-2 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4620-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览