AD8339

量产

DC至50 MHz、四通道I/Q解调器和移相器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 四通道集成式I/Q解调器
  • 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
  • 正交解调精度
    相位精度:±1°
    幅度平衡:±0.25 dB
  • 带宽
    4 LO:LF至200 MHz
    RF:LF至50 MHz
    基带:由外部滤波确定
  • 输出动态范围:160 dB/Hz
  • LO驱动:>0 dBm(50 Ω,单端正弦波)
  • 电源:±5 V
  • 功耗:每通道73 mW(总共290 mW)
  • 可通过SPI关断(各个通道和整个芯片)

AD8339
DC至50 MHz、四通道I/Q解调器和移相器
AD8339 Functional Block Diagram AD8339 Pin Configuration
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
AD8333 量产 DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD8339

AD8339 评估板

产品详情

要配置AD8339,可以利用评估板随附光盘上的软件,或者通过20引脚扁平电缆连接器P1连接一个外部数字码发生器。

欲了解完整说明,请参见AD8339数据手册的“评估板”部分。另请参见AD9271数据手册。

EVAL-AD8339
AD8339 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8339的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览