AD8197A

量产

具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4路输入、1路输出HDMI/DVI链路
  • 支持HDMI 1.3兼容型接收机
  • 与AD8191A引脚兼容
  • 每链路4个TMDS通道
    支持250 Mbps至2.25 Gbps数据速率
    支持25 MHz至225 MHz像素时钟
    均衡输入支持使用HDMI长电缆(20米、2.25 Gbps)
    完全缓冲的单向输入/输出
  • 可开关控制的通用50 Ω片内端接电阻
    预加重输出
    低附加抖动
    单电源供电(3.3 V)
  • 每链路4个辅助通道
    双向无缓冲输入/输出
    灵活的电源电压(3.3 V至5 V)
    兼容HDCP标准
    支持切换DDC总线和两路附加信号
  • 输出禁用特性
    降低功耗
    可移除的输出端接电阻
    可以构建较大的阵列
  • 两个AD8197A支持HDMI/DVI双链路
  • 兼容多种标准:HDMI接收机、HDCP、DVI
  • 串行(I2C从器件)和并行控制接口
  • 100引脚、14 mm × 14 mm LQFP无铅封装
AD8197A
具有均衡特性的4:1 HDMI/DVI开关
AD8197A Functional Block Diagram AD8197A Pin Configuration
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
评估套件

EVAL-AD8197A
AD8197A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8197A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览