AD4113

推荐用于新设计

4/8 通道、125kSPS、16 位 Σ-Δ ADC,支持 ±10V 输入和开路检测功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±10V 输入范围,可配置为 4 路差分或 8 路单端输入
    • 输入引脚绝对电压最高可达±20V
    • 最小阻抗为 1MΩ
  • 完全集成解决方案
    • 集成模拟前端 (AFE) 的 16 位 ADC
    • 快速灵活的输出速率:2.5SPS 至 125,000SPS
    • 通道扫描速率为 24.845kSPS/通道,稳定时间为 40.25μs
      • 在每通道 24.845kSPS 采样速率下可实现 14.4 位无噪声位数
      • 每通道 4.994kSPS 的 16 位无噪声比特
    • 同时抑制 50Hz 与 60Hz 工频干扰
    • 片上 2.5V 基准电压源和基准电压缓冲器
      • ±5ppm/°C 漂移(典型值)
    • 内部时钟振荡器
  • 电源
    • AVDD = 4.5V 至 5.5V 或 ±2.5V
    • IOVDD = 2V 至 5.5V
    • AVDD + IOVDD (IDD) 总电流消耗 = 10.8mA
    • 温度范围:−40°C 至 +105°C
    • 40 引脚,6mm × 6mm LFCSP
    • 3 线或 4 线串行数字接口
      • 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
      • SCLK 上的 Schmitt 触发器
AD4113
4/8 通道、125kSPS、16 位 Σ-Δ ADC,支持 ±10V 输入和开路检测功能
AD4113 Functional Block Diagram AD4113 Pin Configuration AD4113 Chip Illustration
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
设计工具 1

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD4113

评估 AD4113,4/8 通道、125kSPS、16 位 Σ-Δ ADC,支持 ±10V 输入和开路检测功能

特性和优点

  • 适用于 AD4113 的全功能评估板
  • PC 控制结合系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC 软件控制和数据分析
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4113ARDZ 是一款功能齐全的评估板,可用于评估 AD4113 的所有功能。AD4113 是一款 16 位、125kSPS 模数转换器 (ADC),具有 ±10V 输入电压范围,有八个单端通道或四个差分通道。所有通道均具有板载过压保护。

EVAL-AD4113ARDZ 板包含电压基准和电源及数据隔离,可连接到 EVAL-SDPCK1Z 系统演示平台。SDP 板通过通用串行总线 (USB) 端口与 PC 连接,并可通过 PC 的 USB 端口为 EVAL-AD4113ARDZ 板供电。ACE 软件可配置 AD4113 的各项功能,并提供直流时域分析,包括波形图、直方图及相关噪声分析,用于评估 ADC 性能。

AD4113 的完整技术规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 AD4113 数据手册中查阅,使用 EVAL-AD4113ARDZ 评估板时,应结合本用户指南一并参考。

EVAL-AD4113
评估 AD4113,4/8 通道、125kSPS、16 位 Σ-Δ ADC,支持 ±10V 输入和开路检测功能
EVAL-AD4113ARDZ Evaluation Board Angle 2 View EVAL-AD4113ARDZ Evaluation Board Angle 1 View EVAL-AD4113ARDZ Evaluation Board Top View EVAL-AD4113ARDZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览