概览
优势和特点
- 适用于 AD4113 的全功能评估板
- PC 控制结合系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z)
- PC 软件控制和数据分析
- 独立功能
产品详情
EVAL-AD4113ARDZ 是一款功能齐全的评估板,可用于评估 AD4113 的所有功能。AD4113 是一款 16 位、125kSPS 模数转换器 (ADC),具有 ±10V 输入电压范围,有八个单端通道或四个差分通道。所有通道均具有板载过压保护。
EVAL-AD4113ARDZ 板包含电压基准和电源及数据隔离,可连接到 EVAL-SDPCK1Z 系统演示平台。SDP 板通过通用串行总线 (USB) 端口与 PC 连接,并可通过 PC 的 USB 端口为 EVAL-AD4113ARDZ 板供电。ACE 软件可配置 AD4113 的各项功能,并提供直流时域分析,包括波形图、直方图及相关噪声分析,用于评估 ADC 性能。
AD4113 的完整技术规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 AD4113 数据手册中查阅,使用 EVAL-AD4113ARDZ 评估板时,应结合本用户指南一并参考。
相关产品
使用入门
所需设备
- EVAL-AD4113ARDZ 评估板
- EVAL-SDP-CK1Z
- 直流信号源
- 带有 USB 2.0 端口并安装了评估工具的 Windows® PC
文档
-
EVAL-AD4113ARDZ Schematic2026/5/22PDF463 KB
-
EVAL-AD4113ARDZ BOM2026/5/22CSV13 KB
-
EVAL-AD4113ARDZ PCB Layout2026/5/22PDF3 MB