TMC6460
推荐用于新设计全高度集成的磁场定向控制无刷直流电机驱动器
36V/3A 智能 FOC BLDC 驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高度小型化的伺服驱动 SoC
- 驱动 36V 无刷直流电机和直流电机
- 支持高达 3ARMS 的连续电流能力
- 支持最大 5AFS 电流检测能力
- 环境温度 -40°C 至 125°C
- 易于使用
- 高性能运动控制
- 基于硬件的场定向控制(FOC)
- 高达 200kHz 的控制回路和 PWM 引擎
- 嵌入式 8 点斜坡控制器
- 灵活的反馈引擎(ABN、SinCos、数字/模拟霍尔、SPI 编码器)
- 集成功率级和信号调理
- 三个 36V 半桥 55mΩ/FET
- 集成可扩展、无损电流检测
- 精确的 CSA 和 ADC
- 短路和过热保护
TMC6460 是首款完全集成的伺服驱动 IC,将 FOC 控制器、功率级、电流检测和反馈引擎全部集成在一个芯片中。高度集成的设计使其能够在极致小型化的前提下,实现了对扭矩、速度和位置的控制。
TMC6460 将 FOC 算法和运动控制直接在硬件中实现,相比软件实现方案,可提供卓越的电机动态控制性能。
TMC6460 凭借高 PWM 频率能力,能够高效、精确地控制低电感和无铁芯电机。
TMC6460 具备高度灵活且易于使用的特性,非常适合用于需要精确定位和快速加速的应用场景。
应用
- 机器人与自动化
- 闭路电视和云台摄像机
- SMT 贴片机
- 摄影云台
- 输液泵和注射泵
- BLDC/PMSM 和直流伺服电机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| TMC6460ATU+ | LFCSP | ||
| TMC6460ATU+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 1 | ||
| ADP122 | 量产 | 5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供固定输出电压 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 TMC6460的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论